• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

31318A - SNR

31318A

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior43 mm
C - Ancho del anillo exterior30 mm
T - Ancho total46,5 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior138,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga58,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Peso5,425 kg
Referencia ISO355T7GB090
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica309 kN
A2 - Coeficiente de material1
C0 - Capacidad de carga estática357 kN
Cu - Carga límite de fatiga39,6 kN
e - Coeficiente0.83
Y0- Coeficiente carga estática axial0.4
Y2 - Coeficiente carga axial superior0.73
N ref - Velocidad térmica de referencia2800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica3700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,718 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,282 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,328 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,664 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,42 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI109 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI107 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE176 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE179 mm
Ca - Distancia mínima6 mm
Cb - Distancia mínima16,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image