Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 130 mm D - Diámetro exterior 280 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 66 mm C - Ancho del anillo exterior 44 mm T - Ancho total 72 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 206 mm a - Punto de aplicación de la carga 87,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 4 mm Peso 19 kg Referencia ISO355 T7GB130
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 670 kN C0 - Capacidad de carga estática 780 kN Cu - Carga límite de fatiga 77 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.83 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.4 Y2 - Coeficiente carga axial superior 0.73 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1800 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 155,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 152 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 214,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 262 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 263 mm Ca - Distancia mínima 9 mm Cb - Distancia mínima 28 mm ra max - Radio máximo de conexión 4 mm r1a - Radio máximo de conexión 3 mm
Industry Calcul Factors