Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32005A - SNR

32005A

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
C - Ancho del anillo exterior11,5 mm
T - Ancho total15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior37,2 mm
a - Punto de aplicación de la carga11,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Peso0,114 kg
Referencia ISO355T4CC025
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,3 kN
A2 - Coeficiente de material1
C0 - Capacidad de carga estática34,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,15 kN
e - Coeficiente0.43
Y0- Coeficiente carga estática axial0.77
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.39
N ref - Velocidad térmica de referencia9200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,248 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,752 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,165 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,583 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,434 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI30 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI29,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE40 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE44 mm
Ca - Distancia mínima3 mm
Cb - Distancia mínima3,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión0,6 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image