Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32014A - SNR

32014A

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
C - Ancho del anillo exterior19 mm
T - Ancho total25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior90,2 mm
a - Punto de aplicación de la carga23,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Peso0,841 kg
Referencia ISO355T4CC070
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica109 kN
A2 - Coeficiente de material1
C0 - Capacidad de carga estática160 kN
Cu - Carga límite de fatiga19,5 kN
e - Coeficiente0.43
Y0- Coeficiente carga estática axial0.76
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.38
N ref - Velocidad térmica de referencia3800 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)12,162 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)14,838 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,593 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,797 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,45 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI78 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI78,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE98 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE105 mm
Ca - Distancia mínima5 mm
Cb - Distancia mínima6 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image