Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32015XU - NTN

32015XU

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior115 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
C - Ancho del anillo exterior19 mm
T - Ancho total25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior96 mm
a - Punto de aplicación de la carga25,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Peso0,912 kg
Referencia ISO355T4CC075
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica118 kN
C0 - Capacidad de carga estática167 kN
Cu - Carga límite de fatiga20,3 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.46
Y0- Coeficiente carga estática axial0.72
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.31
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI83 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI83,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE103 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE106,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE110 mm
Ca - Distancia mínima5 mm
Cb - Distancia mínima6 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolvo183735

Industry Calcul Factors

Calcul factors image