Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 85 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 29 mm C - Ancho del anillo exterior 22 mm T - Ancho total 29 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 107,6 mm a - Punto de aplicación de la carga 28,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 1,32 kg Referencia ISO355 T4CC085
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 146 kN A2 - Coeficiente de material 1 C0 - Capacidad de carga estática 220 kN Cu - Carga límite de fatiga 26,3 kN e - Coeficiente 0.44 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.75 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.36 N ref - Velocidad térmica de referencia 3300 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 5200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,671 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,329 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 9,737 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,869 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,451 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 94 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 92 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 117 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 122 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 125 mm Ca - Distancia mínima 6 mm Cb - Distancia mínima 7 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors