Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 85 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 29 mm C - Ancho del anillo exterior 22 mm T - Ancho total 29 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 108,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 28,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 1,34 kg Referencia ISO355 T4CC085
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 157 kN C0 - Capacidad de carga estática 224 kN Cu - Carga límite de fatiga 26,7 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.44 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.75 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.36 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3500 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 94 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 93,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 117 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 121,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 125 mm Ca - Distancia mínima 6 mm Cb - Distancia mínima 7 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
OE Equivalents Nissan 43210F8000 ; Industry Calcul Factors