Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 140 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 32 mm C - Ancho del anillo exterior 24 mm T - Ancho total 32 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 115,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 30 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 1,78 kg Referencia ISO355 T3CC090
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 187 kN C0 - Capacidad de carga estática 270 kN Cu - Carga límite de fatiga 31,5 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.42 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.78 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.42 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3300 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 100 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 100 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 125 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 131,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 134 mm Ca - Distancia mínima 6 mm Cb - Distancia mínima 8 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 17 05 Mercedes 004 981 43 05 Mercedes 005 981 56 05 Mercedes 006 981 00 05 MAN 06.32489.0011 MAN 06.32489.0051 Renault Trucks 5000254793 Renault Trucks 5010439301 Iveco 7162944 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - MAN L2000 L2000 04/1994 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 04/1990 => 05/1996 - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 07/1984 => 11/1998 - - Renault Trucks MIDLINER MIDLINER 10/1992 => - - Renault Trucks MIDLUM MIDLUM 09/2001 => - - Industry Calcul Factors