Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

3201AC3 - SNR

3201AC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15,9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior18,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior25,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga16,6 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,051 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,38 kN
f0 - Coeficiente12.8
N ref - Velocidad térmica de referencia16000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica22000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,635 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,365 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,443 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,722 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,376 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI16 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE28 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined