Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera
32022A - SNR
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
110 mm
D - Diámetro exterior
170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
38 mm
C - Ancho del anillo exterior
29 mm
T - Ancho total
38 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
139,9 mm
a - Punto de aplicación de la carga
36,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión
2,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
2 mm
Peso
2,972 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
252 kN
A2 - Coeficiente de material
1
C0 - Capacidad de carga estática
394 kN
Cu - Carga límite de fatiga
43,4 kN
e - Coeficiente
0.43
Y0- Coeficiente carga estática axial
0.77
Y2 - Coeficiente carga axial superior
1.39
N ref - Velocidad térmica de referencia
2600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
3900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
12,593 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
15,407 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
9,465 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)