Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32032XU - NTN

32032XU

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior160 mm
D - Diámetro exterior240 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior51 mm
C - Ancho del anillo exterior38 mm
T - Ancho total51 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior202,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga52,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso7,86 kg
Referencia ISO355T4EC160
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica485 kN
C0 - Capacidad de carga estática790 kN
Cu - Carga límite de fatiga78,5 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.46
Y0- Coeficiente carga estática axial0.72
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.31
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI175 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI174 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE213 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE228 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE231 mm
Ca - Distancia mínima8 mm
Cb - Distancia mínima13 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image