Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32034XU - NTN

32034XU

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior170 mm
D - Diámetro exterior260 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior57 mm
C - Ancho del anillo exterior43 mm
T - Ancho total57 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior216,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga56 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso10,6 kg
Referencia ISO355T4EC170
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica555 kN
C0 - Capacidad de carga estática895 kN
Cu - Carga límite de fatiga86,5 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.44
Y0- Coeficiente carga estática axial0.74
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.35
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI187 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI184 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE230 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE248 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE249 mm
Ca - Distancia mínima10 mm
Cb - Distancia mínima14 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image