Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
190 mm
D - Diámetro exterior
290 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
64 mm
C - Ancho del anillo exterior
48 mm
T - Ancho total
64 mm
a - Punto de aplicación de la carga
62,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión
3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
2,5 mm
Peso
15,1 kg
Referencia ISO355
T4FD190
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
655 kN
A2 - Coeficiente de material
1
C0 - Capacidad de carga estática
1210 kN
Cu - Carga límite de fatiga
113,3 kN
e - Coeficiente
0.44
Y0- Coeficiente carga estática axial
0.75
Y2 - Coeficiente carga axial superior
1.36
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
13,131 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
15,869 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
10,069 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)