Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 2 hileras

3208A - SNR

3208A

Rodamiento rígido de bolas, contacto angular, dos hileras, jaula de poliamida, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior30,2 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior48 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior71 mm
a - Punto de aplicación de la carga40,6 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,527 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica46,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática37,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,29 kN
f0 - Coeficiente14.4
N ref - Velocidad térmica de referencia7000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica8200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,101 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,899 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,876 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,438 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,41 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined