Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
30 mm
D - Diámetro exterior
62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
20 mm
C - Ancho del anillo exterior
17 mm
T - Ancho total
21,25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
45,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga
15,65 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
1 mm
Peso
0,287 kg
Referencia ISO355
T3DC030
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
56,8 kN
A2 - Coeficiente de material
1
C0 - Capacidad de carga estática
63,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga
7,8 kN
e - Coeficiente
0.37
Y0- Coeficiente carga estática axial
0.88
Y2 - Coeficiente carga axial superior
1.6
N ref - Velocidad térmica de referencia
6700 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
7,119 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
9,881 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,814 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)