Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 85 mm D - Diámetro exterior 150 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 36 mm C - Ancho del anillo exterior 30 mm T - Ancho total 38,5 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 114,8 mm a - Punto de aplicación de la carga 33,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2 mm Peso 2,68 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 248 kN A2 - Coeficiente de material 1 C0 - Capacidad de carga estática 324 kN Cu - Carga límite de fatiga 37,7 kN e - Coeficiente 0.42 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.79 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.43 N ref - Velocidad térmica de referencia 2800 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 4700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 8,574 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 11,426 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,617 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,309 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,429 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 96 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 95 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 130 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 140 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 142 mm Ca - Distancia mínima 5 mm Cb - Distancia mínima 8,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 2,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
Industry Calcul Factors