• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32238UUTG - NTN

32238UUTG

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior190 mm
D - Diámetro exterior340 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior92 mm
C - Ancho del anillo exterior75 mm
T - Ancho total97 mm
a - Punto de aplicación de la carga82 mm
rs - Radio mínimo de conexión5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión4 mm
Peso36,1 kg
Referencia ISO355T4GD190
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica1480 kN
C0 - Capacidad de carga estática1850 kN
Cu - Carga límite de fatiga169 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.44
Y0- Coeficiente carga estática axial0.76
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.38
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI216 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI212 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE282 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE322 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE323 mm
Ca - Distancia mínima11 mm
Cb - Distancia mínima22 mm
ra max - Radio máximo de conexión4 mm
r1a - Radio máximo de conexión3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image