• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32310A - SNR

32310A

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
C - Ancho del anillo exterior33 mm
T - Ancho total42,25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior78,4 mm
a - Punto de aplicación de la carga28,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Peso1,89 kg
Referencia ISO355T2FD050
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica195 kN
A2 - Coeficiente de material1
C0 - Capacidad de carga estática237 kN
Cu - Carga límite de fatiga28,9 kN
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial0.96
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.74
N ref - Velocidad térmica de referencia4600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,566 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,434 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,264 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,632 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,41 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI62 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI62 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE90 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE100 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE102 mm
Ca - Distancia mínima3 mm
Cb - Distancia mínima9 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image