• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32315CU - NTN

32315CU

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior55 mm
C - Ancho del anillo exterior45 mm
T - Ancho total58 mm
a - Punto de aplicación de la carga47 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso5,65 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica365 kN
C0 - Capacidad de carga estática480 kN
Cu - Carga límite de fatiga56 kN
e - Coeficiente0.55
Y0- Coeficiente carga estática axial0.6
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.1
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da min - Diámetro mini apoyo AE119,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE148 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE152 mm
Ca - Distancia mínima6 mm
Cb - Distancia mínima15 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image