Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 80 mm D - Diámetro exterior 170 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 58 mm C - Ancho del anillo exterior 48 mm T - Ancho total 61,5 mm a - Punto de aplicación de la carga 50,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2,5 mm Peso 6,61 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 390 kN C0 - Capacidad de carga estática 505 kN Cu - Carga límite de fatiga 58 kN e - Coeficiente 0.55 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.6 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.1 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2900 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2200 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da min - Diámetro mini apoyo AE 127,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 158 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 162 mm Ca - Distancia mínima 4 mm Cb - Distancia mínima 13,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 2,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
OE Equivalents ZF 0635.374.020 Industry Calcul Factors