• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32319U - NTN

32319U

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior67 mm
C - Ancho del anillo exterior55 mm
T - Ancho total71,5 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior143,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga49 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Peso10,1 kg
Referencia ISO355T2GD095
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica560 kN
C0 - Capacidad de carga estática670 kN
Cu - Carga límite de fatiga73 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial0.96
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.74
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI113 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI113 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE166 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE186 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE186 mm
Ca - Distancia mínima5 mm
Cb - Distancia mínima16,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image