• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32907XU - NTN

32907XU

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
C - Ancho del anillo exterior11,5 mm
T - Ancho total14 mm
a - Punto de aplicación de la carga10,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Peso0,121 kg
Referencia ISO355T2BD035
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica30,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática37,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,6 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.29
Y0- Coeficiente carga estática axial1.13
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.06
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI39,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI40 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE50,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE52,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión0,6 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image