Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32908XU - NTN

32908XU

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
C - Ancho del anillo exterior12 mm
T - Ancho total15 mm
a - Punto de aplicación de la carga11,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Peso0,161 kg
Referencia ISO355T2BC040
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica36 kN
C0 - Capacidad de carga estática48 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,85 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.29
Y0- Coeficiente carga estática axial1.14
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.07
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI44,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI45,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE58,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión0,6 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image