Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 68 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 15 mm C - Ancho del anillo exterior 12 mm T - Ancho total 15 mm a - Punto de aplicación de la carga 12 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Peso 0,187 kg Referencia ISO355 T2BC045
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 37,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 51,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 6,3 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.32 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.04 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.88 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 7000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 5300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 50 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 50 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 63,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 64,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 0,6 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm
Industry Calcul Factors