Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32912XA - NTN

32912XA

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
C - Ancho del anillo exterior14 mm
T - Ancho total17 mm
a - Punto de aplicación de la carga15,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,281 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica56,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática83 kN
Cu - Carga límite de fatiga10,1 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial0.99
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI65,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI66 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE76,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE79,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE82,5 mm
Ca - Distancia mínima3 mm
Cb - Distancia mínima3 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image