• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32920 - NTN

32920

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
C - Ancho del anillo exterior20 mm
T - Ancho total25 mm
a - Punto de aplicación de la carga25 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Peso1,08 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica108 kN
C0 - Capacidad de carga estática162 kN
Cu - Carga límite de fatiga18,6 kN
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial0.95
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.73
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da min - Diámetro mini apoyo AE127 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE135 mm
Ca - Distancia mínima4 mm
Cb - Distancia mínima5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image