Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 220 mm D - Diámetro exterior 300 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 48 mm C - Ancho del anillo exterior 41 mm T - Ancho total 51 mm a - Punto de aplicación de la carga 57 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2,5 mm Peso 9,47 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 385 kN C0 - Capacidad de carga estática 670 kN Cu - Carga límite de fatiga 61 kN e - Coeficiente 0.39 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.85 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.55 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS Da min - Diámetro mini apoyo AE 270 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 288 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 291 mm Ca - Distancia mínima 10 mm Cb - Distancia mínima 10 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
Industry Calcul Factors