Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

32964E1 - NTN

32964E1

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior320 mm
D - Diámetro exterior440 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior72 mm
C - Ancho del anillo exterior63 mm
T - Ancho total76 mm
a - Punto de aplicación de la carga85 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Peso33,2 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica955 kN
C0 - Capacidad de carga estática1880 kN
Cu - Carga límite de fatiga153 kN
e - Coeficiente0.39
Y0- Coeficiente carga estática axial0.85
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.55
N lim - Velocidad limite lubricación aceite900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa670 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da min - Diámetro mini apoyo AE392 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE426 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE424,5 mm
Ca - Distancia mínima13 mm
Cb - Distancia mínima13 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image