Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
60 mm
D - Diámetro exterior
95 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
27 mm
C - Ancho del anillo exterior
21 mm
T - Ancho total
27 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior
77,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga
19,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
1,5 mm
Peso
0,691 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
101 kN
A2 - Coeficiente de material
1
C0 - Capacidad de carga estática
151 kN
Cu - Carga límite de fatiga
18,4 kN
e - Coeficiente
0.33
Y0- Coeficiente carga estática axial
1.01
Y2 - Coeficiente carga axial superior
1.83
N ref - Velocidad térmica de referencia
4600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
7300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-40 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
11,665 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
14,335 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
9,409 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)