Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 85 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 36 mm C - Ancho del anillo exterior 29,5 mm T - Ancho total 36 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 108 mm a - Punto de aplicación de la carga 26 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 1,69 kg Referencia ISO355 T2CE085
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 195 kN C0 - Capacidad de carga estática 296 kN Cu - Carga límite de fatiga 35,5 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.29 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.13 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.06 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3500 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 94 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 93,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 118 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 121,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 125 mm Ca - Distancia mínima 6 mm Cb - Distancia mínima 6,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 006 981 8705 Mercedes 006 981 9705 Mercedes 007 981 4905 MAN 06.32499-0121 Scania 1364631 Scania 1911811 Scania 264961 Automotive Compatibility Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes ATEGO 3 ATEGO 3 03/2013 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 03/1984 => 11/1998 - - Industry Calcul Factors