Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 120 mm D - Diámetro exterior 180 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 48 mm C - Ancho del anillo exterior 38 mm T - Ancho total 48 mm a - Punto de aplicación de la carga 36 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 2 mm Peso 4,14 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 325 kN C0 - Capacidad de carga estática 520 kN Cu - Carga límite de fatiga 56,5 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.31 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.08 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.97 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2500 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 1800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 132 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 130 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 157 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 170 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 172 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
Industry Calcul Factors