• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

33114U - NTN

33114U

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior37 mm
C - Ancho del anillo exterior29 mm
T - Ancho total37 mm
a - Punto de aplicación de la carga28 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Peso1,68 kg
Referencia ISO355T3DE070
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica190 kN
C0 - Capacidad de carga estática251 kN
Cu - Carga límite de fatiga30,5 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.38
Y0- Coeficiente carga estática axial0.87
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.58
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI80 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI79 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE101,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE111,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE115,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image