Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

33117U - NTN

33117U

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior41 mm
C - Ancho del anillo exterior32 mm
T - Ancho total41 mm
a - Punto de aplicación de la carga33 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Peso2,44 kg
Referencia ISO355T3DE085
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica234 kN
C0 - Capacidad de carga estática330 kN
Cu - Carga límite de fatiga39 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.41
Y0- Coeficiente carga estática axial0.81
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.48
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI97 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI95 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE118 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE130 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE135,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes001 980 6702Mercedes005 981 8305Mercedes005 981 8605Renault Trucks5000675250Renault Trucks5010587007

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 403O 40308/2003 => --MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK08/1991 => 08/1996--MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => --Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksGG01/1990 => 08/1991--Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => --Renault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 209/2005 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image