Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 45 mm D - Diámetro exterior 85 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 32 mm C - Ancho del anillo exterior 25 mm T - Ancho total 32 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 64,9 mm a - Punto de aplicación de la carga 21,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 0,771 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 114 kN A2 - Coeficiente de material 1 C0 - Capacidad de carga estática 145 kN Cu - Carga límite de fatiga 17,6 kN e - Coeficiente 0.39 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.86 Y2 - Coeficiente carga axial superior 1.56 N ref - Velocidad térmica de referencia 5200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 8400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,652 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,348 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,323 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,162 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,425 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 52 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 52 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 72 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 78 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 81 mm Ca - Distancia mínima 5 mm Cb - Distancia mínima 7 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors