Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

33220U - NTN

33220U

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior63 mm
C - Ancho del anillo exterior48 mm
T - Ancho total63 mm
a - Punto de aplicación de la carga45,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso6,76 kg
Referencia ISO355T3FE100
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica465 kN
C0 - Capacidad de carga estática650 kN
Cu - Carga límite de fatiga71,5 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.4
Y0- Coeficiente carga estática axial0.82
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.48
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI114 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI113 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE147 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE168 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE173 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes003 981 45 05Mercedes004 981 10 05Mercedes008 981 34 05MAN06.32499.0097

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMANF2000F200012/1993 => --MANTGATGA03/2000 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK06/1993 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesZETROSZETROS08/2008 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image