Rodamiento rígido de dos hileras de bolas, contacto radial, jaula de poliamida, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 45 mm |
| D - Diámetro exterior | 85 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 23 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 59,2 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 70,7 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,54 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 35,8 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 33,2 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 1,81 kN |
| f0 - Coeficiente | 15.3 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 6900 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 7400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -30 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 130 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 5,121 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 6,879 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,427 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,339 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 6,678 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 52 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 78 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |