Rodamiento rígido de dos hileras de bolas, contacto radial, jaula de poliamida, abierto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 50 mm |
| D - Diámetro exterior | 90 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 23 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 65 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 77 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,58 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 37,4 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 36,7 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 2,02 kN |
| f0 - Coeficiente | 15.6 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 6300 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 6800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -30 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 130 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 5,628 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 7,372 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,433 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 3,66 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 7,32 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 57 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 83 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |