Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 60 mm |
| D - Diámetro exterior | 110 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 53 mm |
| C - Ancho del anillo exterior | 43,5 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 49,5 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2 mm |
| r1s - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| Peso | 1,99 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 199 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 249 kN |
| e - Coeficiente | 0.4 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.63 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 2.48 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 3800 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | Db min - Diámetro mini apoyo AE | 104 mm |
| Cb - Distancia mínima | 4,5 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 2 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 0,6 mm |