Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-11590 - NTN

4T-11590

Cono montado, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior15,875 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14,288 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior31,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática17,5 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.7
Y0- Coeficiente carga estática axial0.47
Y2 - Coeficiente carga axial superior0.85
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI22,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI24,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image