• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-1280/1220 - NTN

4T-1280/1220

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior22,225 mm
D - Diámetro exterior57,15 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22,225 mm
C - Ancho del anillo exterior17,462 mm
T - Ancho total22,225 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior39,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga15,125 mm
Peso0,287 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga6 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial0.95
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.73
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI29 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI29,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE49 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE52 mm
ra max - Radio máximo de conexión0,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image