Cubeta
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
D - Diámetro exterior | 125,412 mm |
C - Ancho del anillo exterior | 19,845 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
A2 - Coeficiente de material | 1 |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
Da max - Diámetro max apoyo AE | 115 mm |
Db min - Diámetro mini apoyo AE | 120 mm |
r1a - Radio máximo de conexión | 1,5 mm |