Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-2793/2720 - NTN

4T-2793/2720

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior34,925 mm
D - Diámetro exterior76,2 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25,654 mm
C - Ancho del anillo exterior19,05 mm
T - Ancho total23,812 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior55 mm
a - Punto de aplicación de la carga16,012 mm
Peso0,534 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica81 kN
C0 - Capacidad de carga estática90,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga11 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.3
Y0- Coeficiente carga estática axial1.09
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.98
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI41 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI42 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE66 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE170 mm
ra max - Radio máximo de conexión0,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image