Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-2878/2820 - NTN

4T-2878/2820

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior34,925 mm
D - Diámetro exterior73,025 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23,812 mm
C - Ancho del anillo exterior17,462 mm
T - Ancho total22,225 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior54 mm
a - Punto de aplicación de la carga16,725 mm
Peso0,435 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica69,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática75,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,2 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.37
Y0- Coeficiente carga estática axial0.9
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.63
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI41 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI42 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE63 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE68 mm
ra max - Radio máximo de conexión0,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image