Cubeta
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| D - Diámetro exterior | 112,712 mm | 
| C - Ancho del anillo exterior | 19,05 mm | 
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| A2 - Coeficiente de material | 1 | 
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 101 mm | 
| Db min - Diámetro mini apoyo AE | 109 mm | 
| r1a - Radio máximo de conexión | 3,3 mm |