Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 15 mm D - Diámetro exterior 42 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 13 mm C - Ancho del anillo exterior 11 mm T - Ancho total 14,25 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 28 mm a - Punto de aplicación de la carga 9,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Peso 0,096 kg Referencia ISO355 T2FB015
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 25,8 kN C0 - Capacidad de carga estática 20,8 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,55 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.29 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.16 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.11 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 13000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 9900 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 22 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 20,5 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 35 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 36,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 38 mm Ca - Distancia mínima 2 mm Cb - Distancia mínima 3 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm
OE Equivalents Mercedes N000720030302 Industry Calcul Factors