Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-30303 - NTN

4T-30303

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
C - Ancho del anillo exterior12 mm
T - Ancho total15,25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior31 mm
a - Punto de aplicación de la carga10,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,132 kg
Referencia ISO355T2FB017
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32 kN
C0 - Capacidad de carga estática26,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,2 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.29
Y0- Coeficiente carga estática axial1.16
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.11
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI24 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI22,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE40 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE41,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE42 mm
Ca - Distancia mínima3 mm
Cb - Distancia mínima3,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image