Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-30306D - NTN

4T-30306D

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
C - Ancho del anillo exterior14 mm
T - Ancho total20,75 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior53 mm
a - Punto de aplicación de la carga23,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Peso0,394 kg
Referencia ISO355T7FB030
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica53,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática51,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,3 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.83
Y0- Coeficiente carga estática axial0.4
Y2 - Coeficiente carga axial superior0.73
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI39 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI38,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE55 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE63,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE68 mm
Ca - Distancia mínima3 mm
Cb - Distancia mínima6,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image