Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm C - Ancho del anillo exterior 17 mm T - Ancho total 25,25 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 67 mm a - Punto de aplicación de la carga 29,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Peso 0,727 kg Referencia ISO355 T7FB040
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 85,5 kN C0 - Capacidad de carga estática 85,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 10,4 kN A2 - Coeficiente de material 1 e - Coeficiente 0.83 Y0- Coeficiente carga estática axial 0.4 Y2 - Coeficiente carga axial superior 0.73 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 5200 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3900 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 50 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 50 mm Da min - Diámetro mini apoyo AE 71 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 81,5 mm Db min - Diámetro mini apoyo AE 107 mm Ca - Distancia mínima 3 mm Cb - Distancia mínima 8 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors