• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-30314D - NTN

4T-30314D

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior35 mm
C - Ancho del anillo exterior25 mm
T - Ancho total38 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior110,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga47 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso2,92 kg
Referencia ISO355T7GB070
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica214 kN
C0 - Capacidad de carga estática229 kN
Cu - Carga límite de fatiga27,2 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.83
Y0- Coeficiente carga estática axial0.4
Y2 - Coeficiente carga axial superior0.73
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI84 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI84 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE118 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE138 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE142 mm
Ca - Distancia mínima4 mm
Cb - Distancia mínima13 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image