Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-32007X - NTN

4T-32007X

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
C - Ancho del anillo exterior14 mm
T - Ancho total18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior49,5 mm
a - Punto de aplicación de la carga15,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Peso0,223 kg
Referencia ISO355T4CC035
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica46 kN
C0 - Capacidad de carga estática52,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,4 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.45
Y0- Coeficiente carga estática axial0.73
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.32
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI40 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI40,5 mm
Da min - Diámetro mini apoyo AE54 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE56,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE59 mm
Ca - Distancia mínima4 mm
Cb - Distancia mínima4 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image